• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 77 产品

BG-25 (紫外线-VIS) 2"方形,有色玻璃带通滤光片

Square Colored Glass Bandpass Filter
Round Colored Glass Bandpass Filter

Square Colored Glass Bandpass Filter

Round Colored Glass Bandpass Filter

产品编码 #84-902
RMB 593.25
×
数量 1-10
RMB 593.25
数量 11
RMB 533.93
含税批量价格
索取报价
玻璃/滤波器编号:
尺寸 (mm):
50.8 x 50.8
尺寸容差 (mm):
±0.38
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.2
表面质量:
80-50
半峰全宽 FWHM (nm):
150.00
中心波长 CWL (nm):
400.00
涂层:
Uncoated
颜色:
Blue-Violet
密度 (g/cm3):
2.56
注意 :
Intense UV radiation can cause a reduction in transmission
基底:
Colored Glass
类型:
Bandpass Filter
波长:
UV-VIS

合规性

RoHS 2015:

产品系列说明

  • 紫外光,可见光,红外光范围
  • 可选形状有圆形和方形

带通滤光片的透过带被两个截止带包围着,它只允许光谱中的部分波长通过。这些滤光片在紫外光,可见光或是红外光谱中有较宽的光谱带宽。接近黑色的滤光片吸收可见光辐射。它们比较适合紫外光或是红外光探测应用领域。紫外光滤光片比较适合254nm 和365nm水银线的选择透过应用,红外滤光片经常被用在夜视或是红外探测系统中。

带通滤光片成套工具:这种滤光片成套工具包括8片滤光片,其中包括U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, and RT-830等玻璃类型。木制包装盒,泡沫衬套。

BG-38,U-340,RT-830和U-360都可以可预装的轮式滤光器上。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×