爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 15 产品

BFLY-U3-20S4M-CS USB3 Blackfly, Mono

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

库存 #33-174
RMB 6,558.75
数量 1
RMB 6,558.75
批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
BFLY-U3-20S4M-CS
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
1.3
像素 (H x V):
1624 x 1224
类型:
Monochrome Camera
相机系列:
Blackfly®
连接器:
USB 3.0 with Screw Locks
尺寸 (mm):
29 x 29 x 30
电子快门:
0.072 ms - 31.9 s
帧频 (fps):
15
图象缓冲:
16 MB frame buffer
图像格式 :
Mono8, Mono12, Mono16, Raw8, Raw12, Raw16
成像设备:
Sony ICX274
生产商:
FLIR
内存 (KB):
1 MB non-volatile Flash memory
支架:
CS-Mount
工作温度 (°C):
0 to +45
像素深度:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
像素大小,H x V (μm):
4.4 x 4.4
存储温度 (°C):
-30 to +60
同步:
External or Via Software
传输速度 (Mbit/s) :
5000.00
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
视频输出:
USB 3.0
重量 (g):
36.00

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 超紧凑的设计
  • USB3.0连接,以提高图像传输速度
  • 包括图像采集软件和SDK

Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机是一种轻便,小巧,高性价比的解决方案,适用于对空间敏感的成像应用。Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机提供了多种功能,非常适合集成到机器视觉系统中,包括一个16MB的图像缓冲区,LED状态指示灯,以及相机成像处理。这款USB3.0相机包括采集软件和SDK,与Windows和Linux系统兼容,并且向下兼容于USB2.0系统。

注意:USB 3 连接线单独出售

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×