USB 3.0 FLIR Blackfly Camera
Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机是一种轻便,小巧,高性价比的解决方案,适用于对空间敏感的成像应用。Point Grey Blackfly® USB 3.0 相机提供了多种功能,非常适合集成到机器视觉系统中,包括一个16MB的图像缓冲区,LED状态指示灯,以及相机成像处理。这款USB3.0相机包括采集软件和SDK,与Windows和Linux系统兼容,并且向下兼容于USB2.0系统。
注意:USB 3 连接线单独出售