爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 36 产品

BFLY-PGE-13S2C-CS 1/3" Blackfly千兆网彩色工业相机

产品编码 #88-046
RMB 4,331.25
数量 1
RMB 4,331.25
批量未税价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
BFLY-PGE-13S2C-CS
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
1.2
像素 (H x V):
1,288 x 964
类型:
Color Camera
相机系列:
Blackfly®
连接器:
GigE/PoE with Screw Locks
尺寸 (mm):
29 x 29 x 30
电子快门:
0.044 ms - 32 s
帧频 (fps):
22
图象缓冲:
16MB frame buffer
成像设备:
Sony ICX445
生产商:
FLIR
内存 (KB):
512 KB non-volatile Flash memory
支架:
CS-Mount
工作温度 (°C):
0 to +45
像素深度:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
像素大小,H x V (μm):
3.75 x 3.75
存储温度 (°C):
-30 to +60
同步:
External or Via Software
传输速度 (Mbit/s) :
10/100/1000
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
视频输出:
GigE
重量 (g):
90.00

合规性

品名

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×