eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 33 产品

BFLY-PGE-09S2C-CS 1/3" Blackfly千兆网彩色工业相机

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)
FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)

产品编码 #88-042 Clearance
×
RMB 2,265.23
数量 1
RMB 2,265.23
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
图象缓冲:
16MB
视频输出:
GigE (PoE)
生产商:
FLIR
相机系列:
Blackfly®
型号:
BFLY-PGE-09S2C-CS
类型:
Color Camera
成像设备:
Sony ICX692
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
0.90
像素 (H x V):
1,288 x 728
像素大小,H x V (μm):
4.08 x 4.08
感应区域,H x V (mm):
5.26 x 2.97
帧频 (fps):
30.00
像素深度:
8/12/16/24 bit
曝光控制触发器:
100μs - 3s
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #88-063
功耗 (W):
2.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
90
支架:
CS-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
61.51
工作温度 (°C):
0 to +45
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

合规性

品名

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×