爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 39 产品

BFLY-PGE-03S3M-CS PoE Blackfly, Mono

库存 #33-176
RMB 4,537.50
数量 1
RMB 4,537.50
批量价格
索取报价
型号:
BFLY-PGE-03S3M-CS
摄像机传感器格式:
1/2"
分辨率 (MegaPixels):
0.3
像素 (H x V):
648 x 488
类型:
Monochrome Camera
相机系列:
Blackfly®
连接器:
GigE/PoE with Screw Locks
尺寸 (mm):
29 x 29 x 30
电子快门:
Up to 32 s
帧频 (fps):
90
图象缓冲:
16MB frame buffer
成像设备:
Sony ICX414
生产商:
FLIR
内存 (KB):
512 KB non-volatile Flash memory
支架:
CS-Mount
工作温度 (°C):
0 to +45
像素深度:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
像素大小,H x V (μm):
9.9 x 9.9
存储温度 (°C):
-30 to +60
同步:
External or Via Software
传输速度 (Mbit/s) :
10/100/1000
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
视频输出:
GigE
重量 (g):
36.00

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 体积小巧
  • 以太网供电 (PoE),提供最大灵活性
  • 包含影像采集软件和SDK

Point Grey Blackfly® POE GigE相机是一种轻薄、低成本的相机,适合用于范围较窄的成像应用。这款相机具有多种功能,最适合用来与机器视觉系统集成,包括16MB图像缓冲和相机上的成像处理。同时,这些GigE视觉标准型相机也提供采集软件和SDK,并与Windows和Linux系统兼容。

注意:本产品需要两条GigE电缆才能使用PoE注射器。用5mm C接口间隔环(#03-618)来转换CS接口相机到C接口 软件可供 。下载

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×