爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 77 产品

Basler ace acA1300-22gm GigE Mono

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

产品编码 #88-556
RMB 4,083.75
数量 1
RMB 4,083.75
批量未税价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
acA1300-22gm
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
1.2
像素 (H x V):
1,296 x 966
类型:
Monochrome Camera
相机系列:
ace
尺寸 (mm):
54 x 29 x 29
曝光控制触发器:
Freely Programmable
帧频 (fps):
22
成像设备:
Sony ICX445
输入/输出选项:
1 Opto-isolated Input/Output Port
生产商:
Basler
支架:
CS-Mount
操作系统 :
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit
工作温度 (°C):
0 to +50
像素大小,H x V (μm):
3.75 x 3.75
功率要求:
Via Power over Ethernet or Hirose 6-pin Connector
同步:
Via External Trigger, GigE Connection, or Free-Run
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
视频输出:
GigE

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 最佳模拟替换
  • 超小外形
  • 以太网供电 (PoE)
  • 含有 Basler Pylon 驱动包

Basler ace 相机是一部经济实惠的千兆以太网相机,非常适合用作为模拟相机用户的升级版相机。借助与大多数模拟相机相匹配的小巧外形,尺寸为 29 x 29mm,ace 可以是现有模拟系统的现成替换设备,或者是开始全新项目的最佳选择。可选择使用以太网供电 (PoE)*,这些相机可以拥有较长的电缆长度,并且是工厂车间的最佳使用选择。所有相机均使用业界验证认可的 Basler Pylon 驱动包。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×