爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 32 产品

AVT Prosilica GT3400 1" 彩色CCD相机

产品编码 #88-478
RMB 49,458.75
数量 1
RMB 49,458.75
批量未税价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
GT 3400 C
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
9.1
像素 (H x V):
3,384 x 2,704
类型:
Color Camera
摄像机控制:
GigE Vision
相机系列:
Prosilica GT
尺寸 (mm):
92 x 53.3 x 33
曝光控制触发器:
10 μs - 27 s
帧频 (fps):
12.7
成像设备:
Sony ICX814
生产商:
Allied Vision
内存 (MB) :
128.00
支架:
C-Mount
像素深度:
12 bit
像素大小,H x V (μm):
3.69 x 3.69
电源:
PoE or 12-Pin Hirose
感应区域,H x V (mm):
12.5 x 10
同步:
External or Via Software
传感器类型:
Progressive Scan CCD
视频输出:
GigE
重量 (g):
224.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

品名

PoE Injector (#68-469) or power supply and GigE cable, such as #63-431, are required for operation.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×