• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 28 产品

AVT Prosilica GC655 1/2英寸CCD,GigE黑白相机

产品编码 #63-420
RMB 9,958.13
数量 1
RMB 9,958.13
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
GC655
摄像机传感器格式:
1/2"
分辨率 (MegaPixels):
0.30
像素 (H x V):
659 x 493
类型:
Monochrome Camera
摄像机控制:
Programmable via IEEE 802.3 Bus
相机系列:
Prosilica GC
尺寸 (mm):
59 x 46 x 33
电子快门:
10μs - 60s
帧频 (fps):
90.00
成像设备:
Sony ICX414
生产商:
Allied Vision
支架:
C-Mount
注意 :
C-Mount features adjustable back focus
像素深度:
12 bit
像素大小,H x V (μm):
9.9 x 9.9
功率要求:
Supplied via 12-pin Hirose
感应区域,H x V (mm):
6.4 x 4.8
同步:
External or Via Software
传感器类型:
Progressive Scan CCD
视频输出:
GigE
重量 (g):
100.00
长度 (mm):
59.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

品名

GigE Cable and Power Supply, both required for camera operation, are sold separately.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×