AVT Prosilica GC1600H 1/1.8"CCD千兆网黑白CCD相

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #85-305 联系我们
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 19,300.40
数量 1+
RMB 19,300.40
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
GigE
类型:
Monochrome Camera
生产商:
Allied Vision
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #63-432
图象缓冲:
64MB
注意 :
C-Mount features adjustable back focus
相机系列:
Prosilica GC
型号:
GC1600H
成像设备:
Sony ICX274
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
2.00
像素 (H x V):
1,620 x 1,220
像素大小,H x V (μm):
4.4 x 4.4
感应区域,H x V (mm):
7.13 x 5.37
帧频 (fps):
25.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
10μs - 60s
连接器:
GigE, RJ45
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
功耗 (W):
3.3 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
45.7 x 42.9 x 33 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
107
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

GigE Cable and Power Supply, both required for camera operation, are sold separately.

产品系列说明

  • 尺寸小巧
  • 帧频高
  • 可读出感兴趣的区域(AOI 部分扫描)
  • 含Windows 和 Linux软件开发工具包

GC系列相机结构尺寸小,性能优良,可作为机器视觉相机使用,带Gigabit Etherne界面(GigE Vision™), GigE界面有着很高的帧频,并且可接很长的数据线(可达100米),可扩展到工业以及工厂使用环境,非常适用于工厂生产线或离线检测。各相机可与GigE版的驱动、windows、以及Linux软件开发工具包配套使用。

注意:Gig-E数据线和配套电源,两者都需要由相机操作,独立销售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号