• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 37 产品

AVT Mako G-032C 1/3"彩色CCD相机

产品编码 #88-466
RMB 4,449.38
数量 1
RMB 4,449.38
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
G-032C
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
0.30
像素 (H x V):
658 x 492
类型:
Color Camera
摄像机控制:
GigE Vision
相机系列:
Mako
尺寸 (mm):
60.5 x 29 x 29
曝光控制触发器:
10 μs to 93 s
帧频 (fps):
102
成像设备:
Sony ICX424
生产商:
Allied Vision
内存 (MB) :
64.00
支架:
C-Mount
像素深度:
8/12 Bit
像素大小,H x V (μm):
7.4 x 7.4
电源:
PoE
感应区域,H x V (mm):
4.9 x 3.6
同步:
External or Via Software
传感器类型:
Progressive Scan CCD
视频输出:
GigE
重量 (g):
80

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

品名

GigE cable and power supply (if not using PoE) required for operation.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×