爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 22 产品

"AVT Guppy Pro F-201 1/1.8""黑白色CCD相机"

产品编码 #68-569
RMB 12,993.75
数量 1
RMB 12,993.75
批量未税价格
索取报价
型号:
F-201
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
2.0
像素 (H x V):
1,624 x 1,234
类型:
Monochrome Camera
摄像机控制:
Programmable via IEEE-1394 bus
相机系列:
Guppy Pro
尺寸 (mm):
44.8 x 29 x 29
曝光控制触发器:
Via Software
帧频 (fps):
14.00
成像设备:
Sony ICX274
生产商:
Allied Vision
内存 (MB) :
64.00
支架:
C-Mount
安装螺纹:
#68-585 ¼-20 Mounting Adapter
像素深度:
12 bit
像素大小,H x V (μm):
4.4 x 4.4
功率要求:
Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose
感应区域,H x V (mm):
7.2 x 5.4
同步:
External or Via Software
传感器类型:
Progressive Scan CCD
视频输出:
FireWire.b
重量 (g):
70.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

产品系列说明

  • 外形小巧
  • FireWire.b接口
  • 成本低廉
  • 高达120fps

Allied Vision的Guppy Pro相机系列能够以低廉的价格实现高质量成像。本品是从工厂自动化到台式显微镜的任何应用数量的完美选择。这些相机是模拟相机系统的完美升级,它们备有从¼"到½"的传感器尺寸并具64MB的机载内存。每个产品都包含基本的FireWire电缆以及驱动程序和SDK。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×