AVT Guppy Pro F-125 1/3"黑白色CCD相机

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #68-567 联系我们
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 6,011.60
数量 1+
RMB 6,011.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
FireWire.b
类型:
Monochrome Camera
生产商:
Allied Vision
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #68-585
图象缓冲:
64MB
相机系列:
Guppy Pro
型号:
F-125
成像设备:
Sony ICX445
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
1.20
像素 (H x V):
1,280 x 960
像素大小,H x V (μm):
3.75 x 3.75
感应区域,H x V (mm):
4.8 x 3.6
帧频 (fps):
31.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
Via Software
连接器:
FireWire, IEEE 1394b
电源:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
功耗 (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
70
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
+5 to +45
存储温度 (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
IIDC Standard v1.31
电源要求:
Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 外形小巧
  • FireWire.b接口
  • 成本低廉
  • 高达120fps

Allied Vision的Guppy Pro相机系列能够以低廉的价格实现高质量成像。本品是从工厂自动化到台式显微镜的任何应用数量的完美选择。这些相机是模拟相机系统的完美升级,它们备有从¼"到½"的传感器尺寸并具64MB的机载内存。每个产品都包含基本的FireWire电缆以及驱动程序和SDK。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号