爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 164 产品

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
LENS DCX 9 X 36 VIS-NIR INK TS

产品编码 #45-870-INK
RMB 383.63
×
数量 1-9
RMB 383.63
数量 10
RMB 345.68
批量价格
索取报价
直径 (mm):
9.00
后焦距 BFL (mm):
35.15
有效焦距 EFL (mm):
36.00
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870 nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
基底:
表面质量:
40-20
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
2.55
中心厚度容差 (mm):
±0.1
边缘厚度 ET (mm):
2.00
半径 R1=-R2 (mm):
36.77
有效孔径 CA(mm):
8.1
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.13
类型:
Double-Convex Lens
波长范围 (nm):
400 - 1000

合规性

产品系列说明

  • 经增透镀膜,可为400 - 1000nm波长范围的光线每单个表面提供<1.25%的表面反射值
  • <0.25% Reflectance @ 880nm
  • 设计用于以0°入射角入射
  • 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXTYAG-BBAR

双凸镜片(DCX)两面都为凸面,焦距为正,可用于1:1成像,也可用于复杂光学系统,全部尺寸是以毫米为单位。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×