爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 34 产品

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
9.0mm直径x -18mm焦距,未镀膜紫外平凹透镜

产品编码 #45-701
RMB 783.75
×
数量 1-5
RMB 783.75
数量 6
RMB 627.00
批量价格
索取报价
直径 (mm):
9.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
-18.00
后焦距 BFL (mm):
-19.37
涂层:
Uncoated
基底:
Fused Silica
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.2
焦距容差 (%):
±2
焦距指定波长 (nm):
587.6
中心偏(弧分):
<1
边缘厚度 ET (mm):
3.15
半径 R1 (mm):
-8.25
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
类型:
Plano-Concave Lens
波长范围 (nm):
200 - 2200

合规性

Reach 197:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 具有适用于光束扩束或投影应用的负焦距
  • 200 - 2200nm 的波长范围
  • 提供受欢迎的紫外线抗反射镀膜选件

本品性能优良,采用先进的CNC设备加工,Zygo GPI-XP干涉仪检测,确保了表面精度和性能。UV级镜片采用研究级熔融石英材料,透射率高,受环境温度影响小,合成的熔融石英有着非常独特的性能以及化学纯度。可用于许多激光和成像方面,特别是紫外波段,在这个波段也可选镀有宽带增透膜的版本。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×