eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 85 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

900nm 25.0mm直径,光密度2.0,长通滤波片

OD 2.0 Longpass Filters

OD 2.0 Longpass Filters

产品编码 #48-561 Clearance
×
RMB 745.52
×
数量 1+
RMB 745.52
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
起始响应波长 (nm):
900.00
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.1
截止波长 (nm):
675 - 855
传输波长 (nm):
935 - 2000
波长范围 (nm):
675 - 2000
入射角 (°):
0
光密度 OD:
≥2.0
涂层:
Traditional Coated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
>85
类型:
Longpass Filter
有效孔径 (%):
80
传输波前,P-V (λ):
λ/4
起始公差 (%) :
±2
坡度因子 (%) :
3.00
涂层规格:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

我们的TECHSPEC® OD 2.0 长波通滤光片从反射到透过被设计成有一个尖锐的转移,这样使它们比较适合变化领域的应用。以50nm为一个等级,这些滤光片比较适合荧光和次序分类的应用。带通滤光片和TECHSPEC®OD 2.0 短波通滤光片的结合可排除杂散光。这些滤光片的背面镀有单层增透(AR)膜这样可增强滤光片的效率。

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 RMB 131.08 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 RMB 131.08 索取报价
  • 6-10 天
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径25毫米 Fixed #64-560 RMB 313.36
数量 10+ RMB 282.65 索取报价
  • 联系我们
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-866 新信息
×
RMB 319.51
数量 10+ RMB 303.12 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm L- 槽形方位装置 Fixed #36-410 RMB 442.40 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm侧面法兰方位装置 Fixed #36-414 RMB 442.40 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm L- 槽形和转向方位装置 Adjustable - Rotary #36-411 RMB 647.21 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-529 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,2个调节螺丝 Adjustable - Tip-Tilt #58-851 RMB 811.06
数量 5+ RMB 731.18 索取报价
  • 联系我们
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,3个调节螺丝 Adjustable - Tip-Tilt #58-854 RMB 892.98
数量 5+ RMB 804.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #62-956 RMB 1,845.36
数量 5+ RMB 1,753.20 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25/25.4mm精密万向调整架 Adjustable - Gimbal #54-999 RMB 2,107.52
数量 5+ RMB 1,898.61 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 RMB 3,039.42
数量 5+ RMB 2,887.86 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 RMB 3,627.23
数量 5+ RMB 3,264.72 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径53mm,3螺钉调整环座 Fixed #03-668 RMB 417.82
数量 10+ RMB 376.86 索取报价
  • 6-10 天
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 Fixed #36-605 RMB 522.27
数量 10+ RMB 471.07 索取报价
  • 6-10 天
    ×
1“直径,光学元件组件 Fixed #36-461 RMB 645.16
数量 10+ RMB 581.67 索取报价
  • 6-10 天
    ×
40mm镜片调整支架 Fixed #03-676 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径137mm,3螺钉调整环座 Fixed #03-670 RMB 710.70
数量 10+ RMB 641.06 索取报价
  • 6-10 天
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #03-669 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-530 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
118mm镜片调整支架 Fixed #03-666 RMB 780.33
数量 10+ RMB 702.51 索取报价
  • 6-10 天
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 新信息
×
RMB 1,065.03
数量 5+ RMB 958.52 索取报价
  • 6-10 天
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 新信息
×
RMB 2,785.45
数量 5+ RMB 2,506.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×