爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 5 产品

TECHSPEC 直径8mmX12.5mm焦距的三胶合消色差透镜

直径 (mm):
8.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
12.50
焦距容差 (%):
±2
后焦距 BFL (mm):
9.90
焦距指定波长 (nm):
587.6
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
7.18
中心厚度 A (mm):
5.40
中心厚度 B (mm):
0.89
中心厚度容差 (mm):
±0.3
半径 R1 (mm):
9.48
半径 R2 (mm):
4.66
半径 R3 (mm):
-4.66
半径 R4 (mm):
-9.48
边缘厚度 ET (mm):
5.41
基底:
N-F2 / N-K5 / N-F2
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
1.56
数字孔径 NA:
0.32
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Triplet Lens
波长范围 (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 独特的三元件设计
  • MgF2 镀膜
  • 另外也提供 Steinheil 三胶合消色差透镜

TECHSPEC® 三胶合消色差透镜具有独特的三元件设计,可提供无失真、色彩校正的检视效果。本系列镜头采用电脑设计以实现相互作用,有助于减少或消除“枕形”畸变及色差和球面像差。TECHSPEC® Hastings 三胶合消色差透镜由两个凹面弯月透镜元件粘合到一个双凸透镜上而组成.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×