850nm,大扩散角度LED光源

查看更多 Advanced Illumination

#66-871: 625nm, Large Diffuse LED Light

×
产品编码 #66-872 6-10 工作日
×
- +
RMB 26,653.54
数量 1+
RMB 26,653.54
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Infrared
型号:
DL071-850-IC
工作温度 (°C):
0 to 60
波长 (nm):
850.00
重量 (lbs):
14.00
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
配光 (%):
±10
LED 数目:
24 High Brightness
线缆长度 (m):
1.5
视场覆盖范围 (mm):
457.2 x 457.2
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Diffuse
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 设计用以对大型反射物体进行检验
  • 可变强度和选通选择
  • 提供多个版本

Advanced Illumination高强度大面积漫射LED照明器是工厂自动化以及大型金属物体和其它反射部件的大面积检查时的理想选择。这些照明器拥有坚固的金属设计,能够提供面积达到18" x 18"的漫射均匀照明。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号