爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 26 产品

TECHSPEC HP Ultra Dichroic 850nm 25.2 x 35.6 mm

库存 #34-749
RMB 3,506.25
×
数量 1-5
RMB 3,506.25
数量 6
RMB 2,805.00
数量 6+
索取报价
尺寸 (mm):
25.2 x 35.6
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.10
起始响应波长 (nm):
850.00
反射波长 (nm):
635 - 805
传输波长 (nm):
857 - 1050
厚度 (mm):
1.05
厚度容差 (mm):
±0.05
入射角 (°):
45
涂层:
Hard Coated
基底:
UV Grade Fused Silica
反射 (%):
Ravg >98%
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
Tavg >90%
类型:
Dichroic Filter
传输波前,RMS:
λ/10
表面平整度 (P-V):
λ/2

Regulatory Compliance

Reach 191:

产品系列说明

  • 改善平面度,透射波前和表面质量
  • 非常适用于荧光显微镜或高倍率成像应用
  • 最常见的荧光和长波通二向色滤光片截止波长

TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片,拥有和畅销的TECHSPEC®荧光二向色滤光片相同的宽泛而平坦的透射和反射范围,但性能更加出色。这款滤光片具有更好的表面平面度,透射波前和表面质量,它达到了滤光片最高的精度水平。矩形的滤光片适用于常见的尼康,蔡司和奥林巴斯荧光显微镜。 高性能荧光二向色滤光片可以作为TECHSPEC®荧光带通滤光片的完美补充。 对于特定波长或尺寸要求,我们可为您提供定制。

技术信息

滤光片类型透射波前 (RMS)表面质量表面平面度
(P-V)
R(avg)T(avg)
高性能二向色 λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
荧光二向色 60-40 - >98% >90%
二向色性长波通 λ/4 40-20 - >97% >85%

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×