留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Clearance
Availability is limited, so buy before these products disappear. Sorry, we cannot accept returns. Receive up to 80% off select products.
Edmund Optics® 场镜(F-Theta 透镜)的设计旨在为扫描系统的像面提供平场,并与 电流计、 扩束镜 和 激光器 配套使用。 这些 F-Theta 透镜具有紧凑的外形,提供高达 273mm 的宽焦距范围,以及最大 扫描范围大,最大 164mm(X)x 164mm(Y)的大扫描区域。 这些透镜针对常见的光纤激光和 Nd:YAG 基波或二次谐波进行了优化,设计波长为532纳米和1064纳米,带有通用安装螺纹,便于集成到振镜系统中。Edmund Optics® F-Theta 透镜是激光扫描和激光加工应用(包括激光打标、雕刻、切割、钻孔和3D建模)经济高效的解决方案。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号