爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

735nm,25mm直径,二向色滤光片 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 69 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
735nm,25mm直径,二向色滤光片

Fluorescence Dichroic Filters

Fluorescence Dichroic Filters

产品编码 #87-061
RMB 1,779.75
×
数量 1-5
RMB 1,779.75
数量 6
RMB 1,423.80
含税批量价格
索取报价
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.10
直径 (mm):
25.00
起始响应波长 (nm):
735.00
厚度 (mm):
1.05
厚度容差 (mm):
±0.1
反射波长 (nm):
450 - 723
传输波长 (nm):
748 - 1100
波长范围 (nm):
450 - 1100
入射角 (°):
45
涂层:
Hard Coated
反射 (%):
98.00
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
90.00
类型:
Dichroic Filter
传输波前,RMS:
Angle of Incidence Tolerance (°):
±1.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 205:

产品系列说明

  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 从反射到透射的迅速转变
  • 外延反射和透射带

我们的 TECHSPEC® 二向色性滤光片(有时称为二向色性平板分光镜或二向色性反射镜)具有宽阔平坦的透射和反射范围,它们之间的斜率非常陡峭,因此成为荧光成像或光谱分类应用的理想选择。它们与我们的TECHSPEC® 荧光带通滤光片完美互补。25.2 x 35.6mm 尺寸适用于最常见的 Nikon、Zeiss 和 Olympus 荧光显微镜,其他尺寸则非常适合需要光束分离、光束组合或多光谱检测的台式设置或 OEM 仪器。

技术信息

Filter Type Transmitted Wavefront (RMS) Surface Quality Surface Flatness
(P-V)
R(avg) T(avg)
HP Dichroic λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
Fluorescence Dichroics 60-40 - >98% >90%
Dichroic Longpass λ/4 40-20 - >97% >85%

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×