爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 3 产品

70mm镜片调整支架

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676
110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666
English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676

110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676

库存 #03-669
RMB 816.75
数量 1-9
RMB 816.75
数量 10
RMB 734.25
批量价格
索取报价
高度 (mm):
110.00
安装螺纹:
(3) ¼-20
厚度 (mm):
12.70
宽度 (mm):
90.00
兼容光学直径 (mm):
67.00 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

  • 用于快速、精确定位圆形光学元件
  • 可安装直径达 110mm 的光学元件
  • 用于接杆安装应用的 1/4-20 TPI 安装螺纹

技术信息

 
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×