爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 2 产品

6x带手柄放大镜

产品编码 #30-022 Clearance
×
RMB 490.88
数量 1
RMB 490.88
数量 2
RMB 441.38
批量价格
索取报价
视场(英寸):
1.00
所包含的透镜直径(英寸):
0.875
光学类型:
DCX-glass
尺寸(英寸):
3.5 L x 1.25 W x 1 H
重量 (g):
44.5
工作距离(英寸):
1.25

合规性

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

  • 超长眼点观察距离
  • 耐腐蚀底座
  • 视场宽,平整

方便手持,特别是在戴橡胶手套时。本产品是一款非常完美的放大镜,适合用在工业场合。¾”超长工作距离。底座采用透明塑料,抗腐蚀,在观测时不会阻挡被测物体。12X和9X为Kellner型,校正过色差,共三片镜片,6倍款采用单片平凸镜片,视场宽,平整,去掉手柄,则测量部分的尺寸为3-½" L x 1-¼" W x 1" H。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×