爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 48 产品

TECHSPEC LENS PCV 6 X -18 VIS-NIR INK TS

TECHSPEC VIS-NIR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses

TECHSPEC VIS-NIR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses

库存 #45-912-INK
RMB 375.38
×
数量 1-9
RMB 375.38
数量 10
RMB 337.84
批量价格
索取报价
直径 (mm):
6.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
-18.00
后焦距 BFL (mm):
-19.32
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
基底:
N-BK7
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
焦距容差 (%):
±1
焦距指定波长 (nm):
587.6
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
5.4
边缘厚度 ET (mm):
2.40
半径 R1 (mm):
-9.30
有效焦距/有效孔径直径比:
3.00
数字孔径 NA:
0.17
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Plano-Concave Lens
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
400 - 1000

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 在400 - 1000nm波段每个镀膜面的反射率<1.25%
  • 在880nm每个面的反射率小于0.25%
  • 设计入射角为0度
  • 多种镀膜选择:无镀膜MgF2VIS 0°NIR INIR II

平凹透镜(PCV)一面为平面,另一面为向内弯曲的面,焦距为负,可用于缩小成像或发散光线,所有尺寸都是毫米为单位。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×