爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 37 产品

直径6mm x 18mm FL,平凸透镜,商业级

库存 #27-234 Clearance
×
RMB 113.85
数量 1-5
RMB 113.85
数量 6
RMB 91.16
数量 6+
索取报价
直径 (mm):
6.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
18.00
后焦距 BFL (mm):
17.20
涂层:
Uncoated
基底:
N-BK7
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
6.00
中心厚度 CT (mm):
1.20
中心厚度容差 (mm):
±0.10
边缘厚度 ET (mm):
0.70
半径 R1 (mm):
9.30
有效孔径 CA(mm):
≥4.25
有效焦距/有效孔径直径比:
3.00
数字孔径 NA:
0.17
焦距指定波长 (nm):
587.6
类型:
Plano-Convex Lens
波长范围 (μm):
0.35 - 2.2

Regulatory Compliance

产品系列说明

平凸透镜 (PCX) 具有一个平面和一个外凸镜面具有正焦距。非常适用于在成像应用中聚集和对焦光线。它们也适用于各种采用发射器、检测器、激光和光纤等的应用。

商业级无镀膜平凸 (PCX) 透镜以合理的价格提供商用品质。商业级光学件采用标准设计,产品持续供应。将其推荐给批量购买者或 OEM。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×