eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 10 产品

6°扩散角,10mm孔径,激光散斑衰减器,VIS

产品编码 #88-394
RMB 7,034.25
数量 1
RMB 7,034.25
含税批量价格
索取报价
波长范围 (nm):
400 - 700
散射角 (°):
6
有效孔径 CA(mm):
10
类型:
Laser Speckle Reducer
频率 (Hz):
180
电源:
Micro-USB
工作电压 (V):
5.00
工作温度 (°C):
-20 to 65
存储温度 (°C):
-40 to 100
厚度 (mm):
8.80
直径 (mm):
48.00
型号:
LSR-3010-6D-VIS

合规性

Reach 174:

产品系列说明

  • 非常适合用于消除激光散斑噪音
  • 配备有驱动电路,即插即用型
  • 可提供多种扩散角度

Optotune 激光散斑衰减器可通过动态扩散激光光束消除激光系统中的本地干扰和大幅减少斑点噪音。Optotune 激光散斑衰减器提供结构小巧和内置的驱动电子元件以及较少震动的斑点衰减功能,是光束均匀化、3D扫描、计量学、显微镜和干涉测量的理想选择。

四个电活性聚合体选择性地将各个Optotune 激光散斑衰减器的中心扩散体沿着X和Y轴移动,形成圆圈动作。这样Optotune 激光散斑衰减器就可调整激光斑点分布,使其形成均匀分布的光线。若要实现最大的激光散斑衰减,使激光散斑衰减器与激光光束呈直角,并采用光束直径相等于Optotune 激光散斑衰减器的通光孔径的准直激光源

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×