Advanced Illumination高强度LED线条灯专为要求高强度结构化照明的应用设计,适用于线扫描相机或大面积检验。这些灯具能从一个方便紧凑的外壳中提供高输出,适用于各种应用场合。
注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887和#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。
选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号