TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

6.25mm直径 x 25mm焦距,镀紫外-可见光膜,近紫外消色差透镜

×
产品编码 #84-330 6-10 工作日
×
- +
RMB 925.03
数量 1+
RMB 925.03
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
6.25 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
25.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
23.38
焦距指定波长 (nm):
405.00
有效孔径 CA(mm):
5.25
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.00 ±0.10
中心厚度 CT 1 (mm):
2.00 ±0.05
中心厚度 CT 2 (mm):
1.00 ±0.05
半径 R1 (mm):
13.57
半径 R2 (mm):
-13.57
半径 R3 (mm):
-43.89
边缘厚度 ET (mm):
2.52
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
4
数字孔径 NA:
0.13
涂层:
UV-VIS (345-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
345 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 345-700nm波段透射性能优良
  • 适合用在近紫外LED灯以及水银灯
  • 采用低成本的胶合设计

本品通过特殊设计,降低了345-700nm多色照明的光斑尺寸,可用于荧光方面,以及普通紫外光源的聚焦,比如水银弧光灯、紫外LED灯以及三倍Nd:YAG激光等。本系列消色差透镜采用胶合设计,是替代紫外空气隙式和三胶合式透镜的优良方案。在360nm时,镜片拥有>90%的透射率,而在334nm时,透射率>50%。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号