eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 36 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

6.0mm直径 x 9.0mm焦距,980nm V-镀膜,平凸透镜

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

产品编码 #69-517 Clearance
×
×
数量 1+
RMB 163.44
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
6.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
7.95
涂层:
Laser V-Coat (980nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 980nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
1.75 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
0.95
半径 R1 (mm):
6.05
有效孔径 CA(mm):
5.4
有效焦距/有效孔径直径比:
1.5
数字孔径 NA:
0.33
设计波长 DWL (nm):
980
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 980nm, 10ns

合规性

产品系列说明

标准TECHSPEC®平凸透镜可用于各种激光线,可选V型镀膜曲线的膜层。本品设计时最大限度的提高特定激光波长处的透光率,非常适合用在小功率HeNe激光管,Nd:YAG激光源上。在设计波长处每个表面的最大反射率<0.25%,用多个光学件组合在一起则透射率更高>

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×