爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 4 产品

600 沟槽, 12.5mm 正方形, 1000nm 闪耀全息光栅

库存 #47-546 Clearance
×
RMB 1,641.75
×
数量 1
RMB 1,641.75
批量价格
索取报价
槽/mm:
600
槽密度公差 (grooves/mm) :
±0.5
闪耀角:
17° 28'
尺寸 (mm):
12.5 x 12.5
尺寸容差 (mm):
±1.0
闪耀波长公差 (%) :
±10
有效孔径 CA(mm):
9.5 x 9.5
涂层:
Bare Aluminum
构造 :
Holographic Grating
设计波长 DWL (nm):
1000
衍射波前公差:
相对衍射效率 (%) :
>55
基底:
Float Glass
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.5
类型:
Reflective Diffraction Grating

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 比刻划衍射光栅的杂散光少
  • 在整个全息照相栅上衍射效率都有提高
  • 光谱范围广

闪耀全息光栅比常规机械刻划光栅的杂散光少,同时不降低衍射效率。首先,全息照相光栅采用一流的干涉技术制成;其次采用离子光束蚀刻专利技术,生产出标准锯齿设计。但是,由于本技术不需要金刚石工具,因此不会引起杂散光,可用在需效率高,分辨率高、杂散光少、无鬼影的场合。可在分光计、分光光度计、单色仪上应用。本品镀铝膜,在紫外光、可见光和红外光谱范围内有最大的透过率性能。

点击这里可看到效率曲线和杂散光对比图

光栅处理:光栅需要进行特殊处理,不过要避免它们沾染指纹和气溶胶。光栅只能由边缘处进行处理。在清理光栅前,请与我们联系

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×