爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

5mm标尺/100等分,2x 放大率,21mm目镜分划板 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 3 产品

5mm标尺/100等分,2x 放大率,21mm目镜分划板

产品编码 #54-246 Clearance
×
RMB 1,398.38
数量 1
RMB 1,398.38
数量 2
RMB 1,258.54
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
21.00 +0.0/-0.1
放大率:
2X
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.1
整体精度 (μm):
±2
线宽 (μm) :
12 - 15
中心偏(mm) :
0.1

合规性

RoHS 2015:
Reach 205:

品名

At powers other than specified, a conversion factor must be used.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×