eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 149 产品

550nm中心波长, 80nm带宽, 25mm封装直径滤波片

产品编码 #65-744
RMB 1,105.99
×
数量 1-9
RMB 1,105.99
数量 10
RMB 995.39
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
中心波长 CWL (nm):
550.00 ±15
半峰全宽 FWHM (nm):
80.00 ±25
最小传输 (%):
≥60
光密度 OD:
≥3.0
涂层:
Traditional Coated
典型应用:
TRITC Excitation
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200
有效孔径 CA(mm):
21.0
表面质量:
80-50
入射角 (°):
0
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
Mount Thickness (mm):
7.5 ±0.1
类型:
Bandpass Filter

合规性

产品系列说明

  • 备有UV、可见和IR中心波长可供选择
  • 备有10 – 80nm带宽
  • 适合用于生物医学应用和仪器集成
  • 备有193-399nm、400-699nm、以及700-1650nm的CWL选项可供选择

传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长,是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。

带通干涉滤光片广泛应用于各种仪器,其中包括临床化学、环境实验、色彩学、元件和激光谱线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定。此外,还可使用带通干涉滤光片从弧形灯或气体放电灯散谱线中选择离散光谱线,以及从Ar、Kr、Nd:YAG及其他激光中隔离特定光谱线。它们经常与激光二极管模块LED结合使用。

传统镀膜滤光片

传统镀膜滤光片由三个部分制造而成,其中之一决定其中心波长(CWL)、带宽(FWHM),以及透射率曲线的形状,其他两个步骤则控制滤光片的阻断范围。传统镀膜带通干涉滤光片经由在玻璃基片上反复一层层地真空沉淀部分反射的薄介电化合物层制造而成。由破坏性干扰引起的波长折射只限于中心波长的15%内,因此,将需要添加额外的玻璃或金属截止以降低带外透射。金属截止,如银层,能反射和吸收滤光片通带外的辐射,并取消从X射线到长波红外(LWIR)的较高级别通带。金属截止的阻断能力由能够吸收UV或长波长辐射的特制染料和颜色透射玻璃的增广。薄片沉淀完成后,这三个部分将会经过刻划、层压、切割和安装。

标题  比较 产品编码  含税价格 Buy
25/25.4mm Kinematic镜片夹具 #55-003 RMB 1,577.06 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25/25.4mm(带测微器)Kinematic镜片安装座 #55-456 RMB 1,691.76 索取报价
  • 6-10 天
    ×
118mm镜片调整支架 #03-666 RMB 780.33
数量 10+ RMB 702.51 索取报价
  • 6-10 天
    ×
67mm镜片调整支架 #03-669 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
40mm镜片调整支架 #03-676 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 #55-529 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 #55-530 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径53mm,3螺钉调整环座 #03-668 RMB 417.82
数量 10+ RMB 376.86 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径137mm,3螺钉调整环座 #03-670 RMB 710.70
数量 10+ RMB 641.06 索取报价
  • 6-10 天
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 #36-605 RMB 522.27
数量 10+ RMB 471.07 索取报价
  • 6-10 天
    ×
1“直径,光学元件组件 #36-461 RMB 645.16
数量 10+ RMB 581.67 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,2个调节螺丝 #58-851 RMB 811.06
数量 5+ RMB 731.18 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,3个调节螺丝 #58-854 RMB 892.98
数量 5+ RMB 804.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径25毫米 #64-560 RMB 313.36
数量 10+ RMB 282.65 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm L- 槽形方位装置 #36-410 RMB 442.40 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm L- 槽形和转向方位装置 #36-411 RMB 647.21 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm侧面法兰方位装置 #36-414 RMB 442.40 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 #13-787 RMB 131.08 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 #13-788 RMB 131.08 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount #13-776 RMB 3,039.42
数量 5+ RMB 2,887.86 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 #62-956 RMB 1,845.36
数量 5+ RMB 1,753.20 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 #62-959 RMB 3,627.23
数量 5+ RMB 3,264.72 索取报价
  • 6-10 天
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp #16-077 新信息
×
RMB 1,065.03
数量 5+ RMB 958.52 索取报价
  • 6-10 天
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp #16-078 新信息
×
RMB 2,785.45
数量 5+ RMB 2,506.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount #15-866 新信息
×
RMB 319.51
数量 10+ RMB 303.12 索取报价
  • 6-10 天
    ×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×