eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 96 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

550nm 25mm直径,光密度2.0,紫外加强短通滤波片

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

产品编码 #49-161 Clearance
×
RMB 1,101.75
×
数量 1-5
RMB 1,101.75
数量 6
RMB 881.40
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
入射角 (°):
0
截止波长 (nm):
550.00
光密度 OD:
≥2.0
涂层:
Traditional Coated
类型:
Shortpass Filter
截止波长 (nm):
575 - 665
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
250 - 530
传输波前,P-V (λ):
λ/4
坡度因子 (%) :
±3
截止公差 (%) :
±2
波长范围 (nm):
250 - 655

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 锐利的截止波长
  • 高透过和截止效率
  • 高精度熔融石英基板

我们的TECHSPEC® OD 2.0 短波通滤光片经过精心设计,可明确区分透射和反射,因此在多种应用中极为实用。这些滤光片可用于多种截止波长,非常适用于荧光应用、光谱分析应用、以及结合长波通滤光片实现定制有效带通滤光片的应用。凭借 85% 的平均透射率和 2.0 的平均拦截光密度,可在机器视觉和度量应用中实现出众的对比度。背面的单层增透膜可提高各个滤光片的效率。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×