eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 300 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

540nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

产品编码 #65-157
RMB 1,802.35
×
数量 1-5
RMB 1,802.35
数量 6+
RMB 1,441.88
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
中心波长 CWL (nm):
540.00 ±2.0
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±2.0
最小传输 (%):
≥85
光密度 OD:
≥4.0
涂层:
Hard Coated
典型应用:
Suncoast Yellow, SYTO 82
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200
有效孔径 CA(mm):
21.0
表面质量:
80-50
入射角 (°):
0
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
环境承受能力:
MIL-STD-810F, Section 507.4
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1
物理的承受能力:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5 typical
类型:
Bandpass Filter

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

  • 非常适合用于生命科学或化学分析
  • 备有UV、VIS和IR中心波长可供选择
  • 采用高品质的硬膜
  • 另备有OD 4.0 5nm25nm50nm镀加硬膜的带通滤光片

TECHSPEC® OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片是一种窄带滤光片,广泛用于火焰光度法、元件和激光谱线分离、荧光、激光二极管净化,或化学检测或分析等应用。TECHSPEC OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片采用耐用的硬膜,在提高透过率的同时而不会降低其性能。这些滤光片提供陡斜率和深截止,能在要求严苛的应用中实现高效能。

标题  比较 产品编码  含税价格 Buy
25/25.4mm精密万向调整架 #54-999 RMB 2,107.52
数量 5+ RMB 1,898.61 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25/25.4mm Kinematic镜片夹具 #55-003 RMB 1,577.06 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25/25.4mm(带测微器)Kinematic镜片安装座 #55-456 RMB 1,691.76 索取报价
  • 6-10 天
    ×
118mm镜片调整支架 #03-666 RMB 780.33
数量 10+ RMB 702.51 索取报价
  • 6-10 天
    ×
67mm镜片调整支架 #03-669 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
40mm镜片调整支架 #03-676 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 #55-529 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 #55-530 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径53mm,3螺钉调整环座 #03-668 RMB 417.82
数量 10+ RMB 376.86 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径137mm,3螺钉调整环座 #03-670 RMB 710.70
数量 10+ RMB 641.06 索取报价
  • 6-10 天
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 #36-605 RMB 522.27
数量 10+ RMB 471.07 索取报价
  • 6-10 天
    ×
1“直径,光学元件组件 #36-461 RMB 645.16
数量 10+ RMB 581.67 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,2个调节螺丝 #58-851 RMB 811.06
数量 5+ RMB 731.18 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,3个调节螺丝 #58-854 RMB 892.98
数量 5+ RMB 804.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径25毫米 #64-560 RMB 313.36
数量 10+ RMB 282.65 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm L- 槽形方位装置 #36-410 RMB 442.40 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm L- 槽形和转向方位装置 #36-411 RMB 647.21 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm侧面法兰方位装置 #36-414 RMB 442.40 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 #13-787 RMB 131.08 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 #13-788 RMB 131.08 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount #13-776 RMB 3,039.42
数量 5+ RMB 2,887.86 索取报价
  • 联系我们
    ×
X-Y方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 #62-956 RMB 1,845.36
数量 5+ RMB 1,753.20 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 #62-959 RMB 3,627.23
数量 5+ RMB 3,264.72 索取报价
  • 6-10 天
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp #16-077 新信息
×
RMB 1,065.03
数量 5+ RMB 958.52 索取报价
  • 6-10 天
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp #16-078 新信息
×
RMB 2,785.45
数量 5+ RMB 2,506.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount #15-866 新信息
×
RMB 319.51
数量 10+ RMB 303.12 索取报价
  • 6-10 天
    ×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×