eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 6 产品

5.3百万像素彩色相机,USB 3.0,配μScope标准软件和线缆

产品编码 #89-857
RMB 21,145.13
数量 1
RMB 21,145.13
含税批量价格
索取报价
安装螺纹:
Not Specified
图象缓冲:
Not Specified
视频输出:
USB 3.0
生产商:
PixeLINK®
相机系列:
PL-D
型号:
PL-D685CU-KIT
类型:
Color Camera
成像设备:
ON Semi VITA 5000
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
5.30
像素 (H x V):
2,595 x 2,048
像素大小,H x V (μm):
4.8 x 4.8
感应区域,H x V (mm):
12.46 x 9.83
帧频 (fps):
75.00
像素深度:
8/10 bit
曝光控制触发器:
Freely Programmable
电源:
Power over USB
功耗 (W):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Side Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-45 to +85
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

合规性

Reach 174:

品名

μScope standard microscopy software and USB 3.0 cable are included.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×