FIBER LASER 532NM 0-250MW

Fiber-Coupled Laser System

×
产品编码 #33-048 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 85,628.01
数量 1+
RMB 85,628.01
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
工作温度 (°C):
+10 to +30
输出功率 (mW):
250 (Maximum)
尺寸 (mm):
76.2 L x 152.4 W x 254.0 H
光纤直径 (μm):
400.00
波长 (nm):
532.00
重量 (kg):
1.13
波长容差 (nm):
±5
工作湿度:
5 to 95%, non-condensing
线缆长度 (m):
0.5
冷却方法 :
TE Cooled with forced air
光束发散 (NA):
0.22, Nominal
输出类型:
Fiber-Coupled
激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
IIIb
颜色:
Green
连接器:
SMA
输入电压 (V):
100 - 240 AC
带宽 (nm):
<3

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 通过高亮度光纤输出功率
  • 适用于可见光和红外波段
  • 独立系统
  • 结构紧凑,热电制冷带强制风冷

这款系统可提供高达450mW的连续功率。该系统将高亮度玻璃光纤,激光二极管(与玻璃光纤耦合)以及热 电冷却器,散热器,风扇,电源和组件电子元件集成在一个盒子中。其独特的设计包括一个外部TTL调制端 口(BNC连接器)。LCD显示屏可显示输出电流值(mA)。激光接口上的光纤尾纤无法移除。需要注意的最 高输出功率位于光纤尖端面。所有装置都密封于盒子中。用户无法访问二极管或二极管光纤接口。光纤采用 非环氧树脂高功率连接器SMA进行连接,适用于高功率激光工业标准接头。投射出的强光斑直径低至0.3mm。 采用主动对准的镀有增透膜的非球面光学件。

可选光纤准直器,将其直接连接到发射光纤的SMA连接器上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号