爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 6 产品

TECHSPEC WINDOW, WEDGE FS 50.0MM DIA TS

TECHSPEC® Wedged Windows

TECHSPEC® Wedged Windows

库存 #34-243
RMB 1,641.75
×
数量 1-5
RMB 1,641.75
数量 6
RMB 1,477.58
批量价格
索取报价
有效孔径 (%):
90.00
直径 (mm):
50.00
厚度 (mm):
3.00
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.10
折射率 nd:
1.458
基底:
Fused Silica
表面平整度:
λ/10 over 25mm Aperture
表面质量:
20-10
厚度容差 (mm):
±0.20
类型:
Wedged Window
波长范围 (nm):
280 - 2100
楔角:
30 ±10 arcmin

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 消除Etalon效应和谐振腔光学反馈
  • 拥有30弧分楔形未镀膜标准基片
  • 多种面向应用的基片可供选用

TECHSPEC®楔形窗口片可消除Etalon效应带来的负面影响,如干涉条纹,也可以用来防止未采用光隔离器的激光系统中常见的谐振腔光学反馈。这款楔形窗口片可以提供双重功能,其一是保护性,其二是抗反馈性,被动反射掉激光腔产生的多余镜面反射。 TECHSPEC®楔形窗口片拥有多种材料可供选择,光谱透射范围广,尺寸可定制,可选多种镀膜,如宽带增透膜和窄带V型镀膜。楔形窗口片非常适用于激光背反射隔离应用。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×