eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
查看此系列 5 款产品

5.0A 高精密激光二极管驱动器

5.0A High Precision Laser Diode Driver

×
产品编码 #84-357 Clearance
×
- +
RMB 3,567.98
数量 1+
RMB 3,567.98
含税批量价格
索取报价
Get Product Downloads

规格

工作温度 (°C):
-40 to +85
电压 (V):
5.0 - 30.0
存储温度 (°C):
-65 to +150
上升时间 (μs) :
10.00
输出电流 (mA) :
5000.00
功率耗散 (W) :
<40
下降时间 (μs) :
10.00
24小时在25°C时的电流稳定性 (ppm) :
<200
24小时在25°C时的功率稳定性 (%) :
<0.05
型号:
PLD5K-CH

合规性

Reach 181:
RoHS 2015:

产品介绍

产品系列说明

  • 输出电流可高达10A
  • 支持恒功率或恒电流工作模式
  • 设计紧凑,方便集成

高精密激光二极管驱动器不仅超稳定而且还是一个多用途模拟混合电路,设计用于各种激光二极管。可配置该驱动器以在恒功率或恒电流模式下工作。若与测试板结合使用,可用于控制和测试各种激光二极管。建议在电流要求大于500mA的情况下使用包含散热器和风扇的散热套件。可以将两个或两个以上的驱动器配合使用以驱动需要更高电流的激光二极管。

注意:运输受限。 本产品不能运往澳大利亚或以色列。请参考联络我们 来选择合适的替代品.

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×