eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 28 产品

50 x 50mm,KG-5吸热玻璃

SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filters feature SCHOTT KG color glass and absorb IR radiation. ✓ Shop now!

SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass

产品编码 #49-096 Clearance
×
RMB 626.73
×
数量 1
RMB 626.73
含税批量价格
索取报价
涂层:
Uncoated
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0
尺寸容差 (mm):
±0.25
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
表面质量:
60-40
密度 (g/cm3):
2.53
玻璃/滤波器编号:
折射率 nd:
1.51
长度 (mm):
50.00
工作温度 (°C):
300 Maximum
反射因子Pd :
0.92
厚度 (mm):
3.00 ±0.38
转变温度 (°C):
565
类型:
IR Cut-Off Filter
波长范围 (nm):
300 - 2700
宽度 (mm):
50.00

合规性

Reach 181:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • Schott KG 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • 吸收红外辐射
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm

SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片采用 SCHOTT 的 KG 彩色玻璃,具有出众的红外辐射吸收能力。这些滤光片还可以用作短波通滤光片,在通过可见光波长的同时阻挡红外辐射。SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片非常适用于保护敏感组件,使其远离高强度照明系统产生的热量。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的有色玻璃滤光片制造能力网页。

滤光片模拟软件

点击此处下载 SCHOTT 彩色玻璃滤光片计算程序,其可用于计算各种 SCHOTT 玻璃的内透射率和外透射率。本程序可模拟用户指定厚度的单个滤光片或不同玻璃类型和厚度的堆叠滤光片的性能。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×