爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 155 产品

TECHSPEC 50 x 50mm 30R/70T, 近红外 平板分光镜

Visible and NIR Plate Beamsplitters

Visible and NIR Plate Beamsplitters

库存 #47-243
RMB 1,526.25
×
数量 1-5
RMB 1,526.25
数量 6
RMB 1,221.00
批量价格
索取报价
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.25
表面平整度:
基底:
N-BK7
反射/透射比 (R/T):
30/70
波长范围 (nm):
700 - 1100
平行度(弧分):
≤3
入射角 (°):
45.00
有效孔径 (%):
>85
涂层规格:
Surface 1: 30/70 ±5% @ 900nm, ±10% @ 700 - 1100nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 700 - 1100nm
构造 :
Plate
边缘:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.25
类型:
Standard Beamsplitter

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 提供多种分光率
  • 提供可视及NIR覆膜选择
  • 第二面镀多层减反膜
  • 同时提供C接口平板分光器

作为双重放大成像系统以及组合低倍率激光光束的理想选择,TECHSPEC® 可视和NIR平板分光器能够提供经抛光的优质光学等级玻璃的最佳组合,并将基片厚度降至最低。宽频介电覆膜能够提供最大的光通量,是实现鬼影最小化的理想选择,同时与金属膜层相比,其能量损失也小得多。背面使用多层防反射(AR)覆膜,将每一种波长范围内的背部反射降低至1.0%以下。备注:这些分光器专为45°入射角和随机偏振设计。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×