爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 13 产品

TECHSPEC 4mm未镀膜,N-SF11微型直角棱镜

库存 #45-526
RMB 577.50
×
数量 1-5
RMB 577.50
数量 6
RMB 462.00
批量价格
索取报价
支脚长度 (mm):
4.0
斜边长度 (mm):
5.7
涂层:
Uncoated
角度容差(弧分):
±2
倒角:
Protective bevel as needed
尺寸容差 (mm):
±0.05
图像定位:
Left-Handed
射线偏差 (°):
90
基底:
N-SF11
表面平整度:
λ/4
表面质量:
20-10
类型:
Right Angle Prism
波长范围 (nm):
400 - 2500

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 光线偏转90°
  • 左旋性的图像
  • 采用高折射率材料
  • 另外也备有可选的额外 直角棱镜

直角棱镜一般用于弯曲图像路径或将光路转折90°。本产品可产生左旋性的图像,这取决于棱镜的方向、是否翻转或回转图像。直角棱镜也可用于合成图像/光束偏移等应用。TECHSPEC® N-SF11直角棱镜采用高折射率的N-SF11制作而成。高折射率棱镜可增加光程长度,从而降低物理工作空间要求。TECHSPEC® N-SF11直角棱镜的镀膜层包括:不加涂层、斜面镀铝膜以及增透涂层面。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×