爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

48”长,单头光导 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 6 产品

48”长,单头光导

产品编码 #54-216
RMB 1,906.88
数量 1
RMB 1,906.88
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
接收角(°):
68.00
普通长度(英寸):
30.00
最小弯曲半径 (mm):
38.1
光纤束直径(英寸):
0.186
鹅颈长度(英寸):
18.00
长度(英寸):
48.00
数字孔径 NA:
0.55
工作温度 (°C):
-40 to +107
光纤直径 (μm):
50.00
类型:
Single Branch
长度公差(英寸) :
±0.5
敛集率 (%) :
82% nominal
折射率nd - 核心 :
1.581
折射率nd - 包层 :
1.487
传输损失 :
6% per ft. at 600nm
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
兼容光导适配器:
SX: #38-944
MX: #66-905
波长范围 (nm):
400 - 2000
几何:
Spot Light

合规性

Reach 174:
RoHS:
不符合标准

品名

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×