eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 65 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

450nm Φ50mm,光密度2.0,短波通滤光片

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters
×
TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters
产品编码 #64-662 Clearance
×
RMB 1,146.95 RMB 573.48
×
数量 1+
RMB 1,146.95 RMB 573.48
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.2
入射角 (°):
0
截止波长 (nm):
450.00
光密度 OD:
≥2.0
涂层:
Traditional Coated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
类型:
Shortpass Filter
截止波长 (nm):
470 - 545
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
5.00
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
250 - 430
有效孔径 (%):
80.00
传输波前,P-V (λ):
λ/4
坡度因子 (%) :
±3
截止公差 (%) :
±2
波长范围 (nm):
250 - 545

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

  • 锐利的截止波长
  • 高透过和截止效率
  • 高精度熔融石英基板

我们的TECHSPEC® OD 2.0 短波通滤光片经过精心设计,可明确区分透射和反射,因此在多种应用中极为实用。这些滤光片可用于多种截止波长,非常适用于荧光应用、光谱分析应用、以及结合长波通滤光片实现定制有效带通滤光片的应用。凭借 85% 的平均透射率和 2.0 的平均拦截光密度,可在机器视觉和度量应用中实现出众的对比度。背面的单层增透膜可提高各个滤光片的效率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×