爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 125 产品

TECHSPEC 450nm 直径25mm, OD 2 短波通滤光片

TECHSPEC OD 2 Shortpass Filters

TECHSPEC OD 2 Shortpass Filters

库存 #47-286
RMB 1,031.25
×
数量 1-5
RMB 1,031.25
数量 6
RMB 928.13
数量 6+
索取报价
入射角 (°):
0
涂层:
Traditional Coated
截止波长 (nm):
450.00
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
基底:
UV Grade Fused Silica
光密度 OD:
≥2.0
截止波长 (nm):
470 - 545
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
250 - 430
类型:
Shortpass Filter
有效孔径 (%):
80.00
传输波前,P-V (λ):
λ/4
坡度因子 (%) :
±3
截止公差 (%) :
±2
波长范围 (nm):
250 - 545

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 锐截止波长
  • 高透过和截止效率
  • 高精度熔融石英基板

我们的TECHSPEC® OD 2 短波通滤光片被设计成从透过到反射的过程中有一个尖锐的转变,这样使它们在许多领域得到了广泛的应用。50nm一个等级,它们比较适合荧光应用,光谱分析应用和结合长波通滤光片来定制有效带通滤光片的应用。平均透过率是85%,截止光学浓度是2.0 的滤光片在机械视觉和计量应用中会有很好的对比度。滤光片背面镀单层增透(AR)膜会增强其效率。400-700nm可见光短波通滤光片工具箱包括7个滤光片,750-1100nm近红外短波通滤光片工具箱包括8个滤光片,他们都比较适合我们162页的滤波轮器使用。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×