爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 288 产品

TECHSPEC FILTER BP 445NM X 10NM OD4 12.5MM

TECHSPEC Hard Coated OD 4 10nm Bandpass Filters

TECHSPEC Hard Coated OD 4 10nm Bandpass Filters

库存 #34-499
RMB 1,072.50
×
数量 1-5
RMB 1,072.50
数量 6
RMB 858.00
批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
中心波长 CWL (nm):
445
中心波长 CWL 容差 (nm):
±2.0
半峰全宽 FWHM (nm):
10
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±2.0
最小传输 (%):
≥85
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200
光密度 OD:
≥4.0
有效孔径 CA(mm):
8.8
表面质量:
80-50
涂层:
Hard Coated
Mount Thickness (mm):
5.0
基底:
Optical Glass
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5 typical
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Bandpass Filter

Regulatory Compliance

Reach 191:

产品系列说明

  • 非常适合用于生命科学或化学分析
  • 备有UV、VIS和IR中心波长可供选择
  • 采用高品质的硬膜
  • 另备有OD 4 25nm50nm镀加硬膜的带通滤光片

TECHSPEC® OD 4 10nm镀加硬膜的带通滤光片是一种窄带滤光片,广泛用于火焰光度法、元件和激光谱线分离、荧光、激光二极管净化,或化学检测或分析等应用。TECHSPEC OD 4 10nm镀加硬膜的带通滤光片采用耐用的硬膜,在提高透过率的同时而不会降低其性能。这些滤光片提供陡斜率和深截止,能在要求严苛的应用中实现高效能。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×