爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 14 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
444,521 & 608nm,25.0mm直径,多边缘 二向色滤光片

产品编码 #87-278 Clearance
×
RMB 1,237.50
×
数量 1
RMB 1,237.50
批量未税价格
索取报价
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.10
直径 (mm):
25.00
起始响应波长 (nm):
444.00 , 521, & 608
厚度 (mm):
1.05
厚度容差 (mm):
±1.0
反射波长 (nm):
400 - 430, 496 - 510, & 579 - 596
传输波长 (nm):
451 - 480, 530 - 561, & 618 - 700
波长范围 (nm):
400 - 700
入射角 (°):
45.00
涂层:
Hard Coated
基底:
反射 (%):
>95
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
>90
类型:
Dichroic Filter
传输波前,RMS:
Angle of Incidence Tolerance (°):
±1.0

合规性

产品系列说明

  • 单个滤光片具有多个起始波长
  • 提供高峰值透射率,绝佳的截止
  • 适合用于同时查看多个荧光视野
  • 适合带有多带荧光二向色滤波片的光学性能对

TECHSPEC多边缘荧光二向色性滤光片是实时活细胞分析和高速成像应用的理想选择。具有多个起始波长的单个滤光片可增强荧光成像,并轻松设置以用于各种荧光领域应用。TECHSPEC多边缘荧光二向色性滤光片旨在与TECHSPEC多波段荧光带通滤光片结合使用,可用于隔离各种不同的波长范围。同时,在结合TECHSPEC荧光带通滤光片使用之后,这些滤光片便可通过Pinkel配置创造出理想的高对比度、多色图像。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×