• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 15 产品

双凸透镜, 43.5mm直径 x 106mm焦距,1级

产品编码 #75-390 Clearance
×
RMB 80.51
数量 1
RMB 80.51
数量 2
RMB 56.36
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
43.50
有效焦距 EFL (mm):
106.00
类型:
Double-Convex Lens

合规性

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

双凸 (DCX) 透镜具有两个外凸镜面,焦距为正,用于 1:1 成像和多元件系统。

40 - 49.9mm 试验级双凸 (DCX) 透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×