爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 7 产品

双凸聚焦透镜,42mm直径x60mm焦距,1级

库存 #01-184 Clearance
×
RMB 74.25
数量 1-1
RMB 74.25
数量 2
RMB 51.98
批量价格
索取报价
直径 (mm):
42.00
有效焦距 EFL (mm):
60.00
有效焦距/有效孔径直径比:
1.43
数字孔径 NA:
0.35

Regulatory Compliance

RoHS:

产品系列说明

聚光镜可以将光线集中在一个投影光束中。用于投影器、放大器、聚光灯和光电池系统,通常成对安装,使其凸面尽量靠近。

试验级聚光镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×