爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 17 产品

40mm 直径 x 28.5mm焦距,非球面透镜

库存 #46-685
RMB 420.75
数量 1-10
RMB 420.75
数量 11
RMB 378.68
批量价格
索取报价
直径 (mm):
40.00 +0.2/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
28.50
数字孔径 NA:
0.63
后焦距 BFL (mm):
18.7
焦距容差 (%):
±7
中心厚度 CT (mm):
15.00
中心厚度容差 (mm):
±0.25
涂层:
Uncoated
基底:
B270
有效孔径 CA(mm):
34
表面质量:
80-50 (Typical)
边缘厚度 ET (mm):
2.0
中心偏(弧分):
≤25
有效焦距/有效孔径直径比:
0.8
非球面直径 (mm):
36.0
工作温度 (°C):
300.00
半径 R2 (mm):
Plano
Shape:
PCX Aspheric
类型:
Condenser Lens
波长范围 (nm):
350 - 2500

Regulatory Compliance

Reach 181:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 模压照明透镜
  • 采用非球面或球面设计
  • 高数值孔径

聚光透镜是一款适用于照明应用的模压透镜。聚光透镜孔径大,焦距短,常用于发射器 - 检测器应用,投影应用或聚光照明应用,如Koehler照明。 非球面聚光透镜的非球面表面采用模压,反面进行研磨和抛光,提供卓越的性能。平凸(PCX)聚光透镜的两个表面均采用模压,物超所值。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×