爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 166 产品

TECHSPEC LENS DCX 40 x 100 VIS-EXT TS INK

库存 #34-192-INK
RMB 589.88
数量 1-9
RMB 589.88
数量 10
RMB 531.30
批量价格
索取报价
直径 (mm):
40.00 +0.000/-0.025
后焦距 BFL (mm):
97.33
有效焦距 EFL (mm):
100.00
涂层:
VIS-EXT (350-700nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
8.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
边缘厚度 ET (mm):
4.04
半径 R1=-R2 (mm):
101.98
有效孔径 CA(mm):
39.00
有效焦距/有效孔径直径比:
2.5
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.20
类型:
Double-Convex Lens
波长范围 (nm):
350 - 700

Regulatory Compliance

产品系列说明

双凸(DCX)透镜的两个表面均向外弯曲,拥有正焦距,可用于1:1成像和多元件系统中。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×